Codice articolo del costruttore: CSPSALC-SUS-M5-60
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.95 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale (M): 5
Lunghezza L (mm): 60
Unità di vendita: Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPSALC-SUS-M5-60
Codice componente
|
---|
CSPSALC-SUS-M5-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 60 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta conica | Profili aggiuntivi | Rondella inclusa |
Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Esagono | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Rondella forata rossa ALC inclusa, il codice articolo è il seguente: CSPSALC-SUS-M5-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPSALC-SUS-M5-60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPSALC-SUS-M4-50 |
CSPSALC-SUS-M6-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.32 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 50 | Scatola/confezione | ||
1.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |