Vite a testa cilindrica GRX (CSPPNS-SUS-M4-13)

Vite a testa cilindrica GRX CSPPNS-SUS-M4-13
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPPNS-SUS-M4-13

Marca: SUNCO

Prezzo: 0.33

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 4

Lunghezza L (mm): 13


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNS-SUS-M4-13

Codice componente
CSPPNS-SUS-M4-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10413

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica GRX, il codice articolo è il seguente: CSPPNS-SUS-M4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNS-SUS-M4-13.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSPPNS-SUS-M4-16
CSPPNS-SUS-M4-19
CSPPNS-SUS-M4-25
CSPPNS-SUS-M4-35
CSPPNS-SUS-M5-19
CSPPNS-SUS-M5-25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10416

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10419

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10425

0.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10435

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10519

0.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10525

Supporto tecnico