Vite esagonale GRX n.5【250-300 Pezzi per confezione】 (HXNSF-SUS-M5.5-35)

Vite esagonale GRX n.5 HXNSF-SUS-M5.5-35

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXNSF-SUS-M5.5-35

Marca: SUNCO

Prezzo: 255.24

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L (mm): 35


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSF-SUS-M5.5-35

Codice componente
HXNSF-SUS-M5.5-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

255.24 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5.5 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite esagonale GRX n.5, il codice articolo è il seguente: HXNSF-SUS-M5.5-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSF-SUS-M5.5-35.

Tipologia prodotto

Codice componente
HXNSF-SUS-M5.5-45
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

250.79 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045

Supporto tecnico