Perno parallelo tipo B / h7 SUS316

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPB-SUS316-D2-4
SPB-SUS316-D2-5
SPB-SUS316-D2-6
SPB-SUS316-D2-8
SPB-SUS316-D2-10
SPB-SUS316-D2-12
SPB-SUS316-D2.5-5
SPB-SUS316-D2.5-6
SPB-SUS316-D2.5-8
SPB-SUS316-D2.5-10
SPB-SUS316-D2.5-12
SPB-SUS316-D3-5
SPB-SUS316-D3-6
SPB-SUS316-D3-8
SPB-SUS316-D3-10
SPB-SUS316-D3-12
SPB-SUS316-D3-14
SPB-SUS316-D3-15
SPB-SUS316-D3-16
SPB-SUS316-D4-6
SPB-SUS316-D4-8
SPB-SUS316-D4-10
SPB-SUS316-D4-12
SPB-SUS316-D4-14
SPB-SUS316-D4-15
SPB-SUS316-D4-16
SPB-SUS316-D4-18
SPB-SUS316-D4-20
SPB-SUS316-D5-8
SPB-SUS316-D5-10
SPB-SUS316-D5-12
SPB-SUS316-D5-14
SPB-SUS316-D5-15
SPB-SUS316-D5-16
SPB-SUS316-D5-18
SPB-SUS316-D5-20
SPB-SUS316-D6-10
SPB-SUS316-D6-12
SPB-SUS316-D6-14
SPB-SUS316-D6-15
SPB-SUS316-D6-16
SPB-SUS316-D6-18
SPB-SUS316-D6-20
SPB-SUS316-D6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale Lunghezza Tolleranza

5.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10240/-0.010

1.07 €

1 Disponibile 8 giorni 10250/-0.010

1.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10260/-0.010

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10280/-0.010

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 102100/-0.010

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 102120/-0.010

1.43 €

1 Disponibile 7 giorni 102.550/-0.010

1.25 €

1 Disponibile 6 giorni 102.560/-0.010

1.14 €

1 Disponibile 7 giorni 102.580/-0.010

1.14 €

1 Disponibile 7 giorni 102.5100/-0.010

1.14 €

1 Disponibile 7 giorni 102.5120/-0.010

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10350/-0.010

0.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10360/-0.010

0.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10380/-0.010

0.94 €

1 Disponibile 6 giorni 103100/-0.010

1.02 €

1 Disponibile 6 giorni 103120/-0.010

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni 103140/-0.010

1.02 €

1 Disponibile 6 giorni 103150/-0.010

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni 103160/-0.010

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni 10460/-0.012

1.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10480/-0.012

1.02 €

1 Disponibile 6 giorni 104100/-0.012

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 104120/-0.012

1.10 €

1 Disponibile 7 giorni 104140/-0.012

0.83 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104150/-0.012

1.10 €

1 Disponibile 7 giorni 104160/-0.012

1.56 €

1 Disponibile 7 giorni 104180/-0.012

1.56 €

1 Disponibile 7 giorni 104200/-0.012

1.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10580/-0.012

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni 105100/-0.012

1.23 €

1 Disponibile 7 giorni 105120/-0.012

1.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105140/-0.012

1.63 €

1 Disponibile 7 giorni 105150/-0.012

1.71 €

1 Disponibile 7 giorni 105160/-0.012

1.71 €

1 Disponibile 7 giorni 105180/-0.012

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 105200/-0.012

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 106100/-0.012

1.28 €

1 Disponibile 6 giorni 106120/-0.012

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106140/-0.012

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 106150/-0.012

2.50 €

1 Disponibile 7 giorni 106160/-0.012

2.58 €

1 Disponibile 7 giorni 106180/-0.012

2.58 €

1 Disponibile 7 giorni 106200/-0.012

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 106300/-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Materiale Acciaio inox Tolleranza diam. albero Tolleranza negativa
Profilo estremità albero Standard Proprietà Uso generico Trattamento superficie No
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)

Supporto tecnico