Perno parallelo con filettatura interna [m6]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTPM6-S45CQ-D5-10
UTPM6-S45CQ-D5-15
UTPM6-S45CQ-D5-20
UTPM6-S45CQ-D5-25
UTPM6-S45CQ-D5-30
UTPM6-S45CQ-D5-32
UTPM6-S45CQ-D5-35
UTPM6-S45CQ-D5-40
UTPM6-S45CQ-D5-50
UTPM6-S45CQ-D6-10
UTPM6-S45CQ-D6-12
UTPM6-S45CQ-D6-15
UTPM6-S45CQ-D6-16
UTPM6-S45CQ-D6-18
UTPM6-S45CQ-D6-20
UTPM6-S45CQ-D6-25
UTPM6-S45CQ-D6-28
UTPM6-S45CQ-D6-30
UTPM6-S45CQ-D6-32
UTPM6-S45CQ-D6-35
UTPM6-S45CQ-D6-40
UTPM6-S45CQ-D6-45
UTPM6-S45CQ-D6-50
UTPM6-S45CQ-D6-55
UTPM6-S45CQ-D6-60
UTPM6-S45CQ-D6-70
UTPM6-S45CQ-D8-15
UTPM6-S45CQ-D8-16
UTPM6-S45CQ-D8-18
UTPM6-S45CQ-D8-20
UTPM6-S45CQ-D8-25
UTPM6-S45CQ-D8-28
UTPM6-S45CQ-D8-30
UTPM6-S45CQ-D8-32
UTPM6-S45CQ-D8-35
UTPM6-S45CQ-D8-40
UTPM6-S45CQ-D8-45
UTPM6-S45CQ-D8-50
UTPM6-S45CQ-D8-55
UTPM6-S45CQ-D8-60
UTPM6-S45CQ-D8-65
UTPM6-S45CQ-D8-70
UTPM6-S45CQ-D8-75
UTPM6-S45CQ-D8-80
UTPM6-S45CQ-D8-90
UTPM6-S45CQ-D8-100
UTPM6-S45CQ-D10-18
UTPM6-S45CQ-D10-20
UTPM6-S45CQ-D10-25
UTPM6-S45CQ-D10-28
UTPM6-S45CQ-D10-30
UTPM6-S45CQ-D10-32
UTPM6-S45CQ-D10-35
UTPM6-S45CQ-D10-40
UTPM6-S45CQ-D10-45
UTPM6-S45CQ-D10-50
UTPM6-S45CQ-D10-55
UTPM6-S45CQ-D10-60
UTPM6-S45CQ-D10-65
UTPM6-S45CQ-D10-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. nominale Lunghezza Misura vite M Lunghezza filettatura

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.51035

2.32 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.51535

2.74 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.52035

2.80 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.52535

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.53035

1.88 €

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.53235

2.79 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.53535

2.53 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.54035

3.28 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.55035

2.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61046

2.11 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61246

2.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61546

2.11 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61646

2.11 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61846

2.11 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.62046

2.43 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.62546

1.97 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.62846

2.46 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.63046

5.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.63246

2.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.63546

2.70 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.64046

1.97 €

0.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.64546

2.73 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.65046

3.53 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.65546

4.41 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.66046

4.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.67046

2.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81557

1.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81657

2.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81857

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.82057

3.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.82557

3.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.82857

3.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83057

2.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83257

3.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83557

6.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.84057

2.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.84557

2.87 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.85057

3.22 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.85557

2.69 €

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.86057

4.84 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.86557

4.84 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.87057

5.03 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.87557

4.28 €

1.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.88057

5.24 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.89057

5.97 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.810057

2.86 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1018610

2.86 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1020610

3.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1025610

3.61 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1028610

2.30 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1030610

3.79 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1032610

3.33 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1035610

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1040610

4.02 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1045610

2.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1050610

3.55 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1055610

3.01 €

2.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1060610

4.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1065610

4.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1070610

Loading...

Informazioni di base

Profilo Dritto Profilo estremità albero Filettatura interna Proprietà Uso generico
Trattamento superficie No Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico