Perno parallelo con filettatura interna [h7]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTPH7-S45CQ-D5-10
UTPH7-S45CQ-D5-15
UTPH7-S45CQ-D5-20
UTPH7-S45CQ-D5-25
UTPH7-S45CQ-D5-30
UTPH7-S45CQ-D5-35
UTPH7-S45CQ-D5-40
UTPH7-S45CQ-D5-50
UTPH7-S45CQ-D6-10
UTPH7-S45CQ-D6-12
UTPH7-S45CQ-D6-15
UTPH7-S45CQ-D6-16
UTPH7-S45CQ-D6-18
UTPH7-S45CQ-D6-20
UTPH7-S45CQ-D6-25
UTPH7-S45CQ-D6-28
UTPH7-S45CQ-D6-30
UTPH7-S45CQ-D6-35
UTPH7-S45CQ-D6-40
UTPH7-S45CQ-D6-45
UTPH7-S45CQ-D6-55
UTPH7-S45CQ-D6-60
UTPH7-S45CQ-D8-15
UTPH7-S45CQ-D8-16
UTPH7-S45CQ-D8-18
UTPH7-S45CQ-D8-20
UTPH7-S45CQ-D8-25
UTPH7-S45CQ-D8-28
UTPH7-S45CQ-D8-30
UTPH7-S45CQ-D8-32
UTPH7-S45CQ-D8-35
UTPH7-S45CQ-D8-40
UTPH7-S45CQ-D8-45
UTPH7-S45CQ-D8-50
UTPH7-S45CQ-D8-55
UTPH7-S45CQ-D8-65
UTPH7-S45CQ-D8-70
UTPH7-S45CQ-D8-75
UTPH7-S45CQ-D8-80
UTPH7-S45CQ-D8-90
UTPH7-S45CQ-D8-100
UTPH7-S45CQ-D10-18
UTPH7-S45CQ-D10-20
UTPH7-S45CQ-D10-25
UTPH7-S45CQ-D10-28
UTPH7-S45CQ-D10-30
UTPH7-S45CQ-D10-32
UTPH7-S45CQ-D10-35
UTPH7-S45CQ-D10-40
UTPH7-S45CQ-D10-45
UTPH7-S45CQ-D10-50
UTPH7-S45CQ-D10-60
UTPH7-S45CQ-D10-65
UTPH7-S45CQ-D10-70
UTPH7-S45CQ-D10-75
UTPH7-S45CQ-D10-80
UTPH7-S45CQ-D10-90
UTPH7-S45CQ-D10-100
UTPH7-S45CQ-D10-120
UTPH7-S45CQ-D12-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. nominale Lunghezza Misura vite M Lunghezza filettatura

6.08 €

1.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.51035

6.08 €

1.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.51535

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.52035

2.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.52535

2.37 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.53035

2.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.53535

2.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.54035

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.55035

2.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61046

2.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61246

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61546

1.60 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61646

2.11 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.61846

2.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.62046

1.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.62546

2.16 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.62846

2.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.63046

2.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.63546

2.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.64046

2.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.64546

4.59 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.65546

4.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.66046

3.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81557

2.02 €

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81657

2.65 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.81857

2.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.82057

2.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.82557

3.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.82857

2.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83057

2.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83257

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.83557

2.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.84057

3.41 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.84557

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.85057

4.02 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.85557

5.33 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.86557

5.33 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.87057

5.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.87557

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.88057

5.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.89057

5.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.810057

3.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1018610

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1020610

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1025610

3.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1028610

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1030610

2.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1032610

3.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1035610

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1040610

4.02 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1045610

4.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1050610

3.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1060610

4.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1065610

4.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1070610

4.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1075610

4.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1080610

5.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1090610

5.57 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.10100610

7.31 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.10120610

7.05 €

2.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1220812

Loading...

Informazioni di base

Profilo Dritto Profilo estremità albero Filettatura interna Proprietà Uso generico
Trattamento superficie No Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico