Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PBB-D13-140
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 10 | Lunghezza L (mm)(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.7220 Equiv. | Trattamento superficie | Ossido nero | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
Passo(mm) | 1.5 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Altre viti |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Resistenza elevata | Nominale (diametro della parte calibrata) | 13 |
Lunghezza della parte calibrata | 140 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali