Bulloni di fissaggio / doppio attacco / esagono incassato / PBC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBC-D10-14-25
PBC-D10-19-30
PBC-D13-14-30
PBC-D16-15-35
PBC-D20-20-45
PBC-D20-30-50
PBC-D20-35-55
PBC-D25-31-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Nominale (diametro della parte calibrata) Lunghezza della parte calibrata

3.97 €

1 Disponibile 7 giorni 1061811014

4.17 €

1 Disponibile 7 giorni 1061811019

4.17 €

1 Disponibile 7 giorni 108241.251314

6.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1010261.51615

10.89 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.752020

11.81 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.752030

12.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.752035

21.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10163822531

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Altre viti
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico