Bullone a testa esagonale RMS Alloy600 (Inconel 600)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXN-ALLOY600-M6-10
HXN-ALLOY600-M6-15
HXN-ALLOY600-M6-20
HXN-ALLOY600-M6-25
HXN-ALLOY600-M6-30
HXN-ALLOY600-M6-35
HXN-ALLOY600-M8-15
HXN-ALLOY600-M8-20
HXN-ALLOY600-M8-25
HXN-ALLOY600-M8-30
HXN-ALLOY600-M8-35
HXN-ALLOY600-M8-40
HXN-ALLOY600-M8-45
HXN-ALLOY600-M8-50
HXN-ALLOY600-M10-25
HXN-ALLOY600-M10-30
HXN-ALLOY600-M10-35
HXN-ALLOY600-M10-40
HXN-ALLOY600-M10-45
HXN-ALLOY600-M10-50
HXN-ALLOY600-M12-30
HXN-ALLOY600-M12-35
HXN-ALLOY600-M12-40
HXN-ALLOY600-M12-45
HXN-ALLOY600-M12-50
HXN-ALLOY600-M16-30
HXN-ALLOY600-M16-35
HXN-ALLOY600-M16-40
HXN-ALLOY600-M16-45
HXN-ALLOY600-M16-50
HXN-ALLOY600-M16-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

13.79 €

1 Disponibile 7 giorni 106101

14.63 €

1 Disponibile 6 giorni 106151

16.31 €

1 Disponibile 7 giorni 106201

19.14 €

1 Disponibile 7 giorni 106251

20.42 €

1 Disponibile 7 giorni 106301

22.07 €

1 Disponibile 7 giorni 106351

20.42 €

1 Disponibile 7 giorni 108151.25

22.63 €

1 Disponibile 7 giorni 108201.25

24.63 €

1 Disponibile 7 giorni 108251.25

27.76 €

1 Disponibile 7 giorni 108301.25

30.14 €

1 Disponibile 7 giorni 108351.25

32.34 €

1 Disponibile 7 giorni 108401.25

35.28 €

1 Disponibile 7 giorni 108451.25

38.02 €

1 Disponibile 7 giorni 108501.25

36.01 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.5

37.29 €

1 Disponibile 7 giorni 1010301.5

38.75 €

1 Disponibile 7 giorni 1010351.5

40.77 €

1 Disponibile 7 giorni 1010401.5

42.23 €

1 Disponibile 7 giorni 1010451.5

44.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1010501.5

41.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.75

43.53 €

1 Disponibile 7 giorni 1012351.75

46.45 €

1 Disponibile 7 giorni 1012401.75

49.02 €

1 Disponibile 7 giorni 1012451.75

51.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1012501.75

65.89 €

1 Disponibile 7 giorni 1016302

69.73 €

1 Disponibile 7 giorni 1016352

73.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1016402

76.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1016452

79.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1016502

83.68 €

1 Disponibile 7 giorni 1016602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Materiale speciale Profilo foro di montaggio NA
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Termoresistenza A vite Filettatura intera

Supporto tecnico