Dado a clip (S-1)【250 Pezzi per confezione】

Dado a clip (S-1)
[Main Body Type] Polygon
[4-Side Finish] None
[Polygon Type] Triangle
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Male Thread
[Male Screw Tip Machining] None
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 25
[Main Body Height t (mm)] 16
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M5/M6

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBNH1-ST-M5
NBNH1-ST-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale

241.02 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M5

263.21 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA
Materiale corpo principale Resina Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Ottone
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 25 Corpo principale, altezza t(mm) 16

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico