Ruota a cricchetto DSF F (DSF1-20)

Ruota a cricchetto DSF F DSF1-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DSF1-20

Marca: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prezzo: 62.42

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 20

Diametro foro, diametro albero: 5 Ø

Diametro mozzo: 14 φ

Lunghezza mozzo: 8.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSF1-20

Codice componente
DSF1-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Diametro mozzo
(φ)
Lunghezza mozzo
(mm)

62.42 €

1 5 giorni 10205148.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo B Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Dente rettificato NA Gioco Disponibile Larghezza superficie(mm) 6
Grado di precisione(Vecchio JIS) N10 Materiale (dettagli) Resina acetalica (risalto: EN 1.4305 Equiv.)

Si trova sulla pagina di Ruota a cricchetto DSF F, il codice articolo è il seguente: DSF1-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSF1-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
DSF1-100
DSF1-24
DSF1-25
DSF1-28
DSF1-30
DSF1-32
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Diametro mozzo
(φ)
Lunghezza mozzo
(mm)

112.68 €

1 6 giorni 1010081910

63.68 €

1 5 giorni 10245148.5

63.93 €

1 6 giorni 10255148.5

61.19 €

1 6 giorni 10285148.5

64.78 €

1 6 giorni 103081910

65.03 €

1 6 giorni 103281910

Supporto tecnico