Dado rotondo per saldatura

Dado rotondo per saldatura
  • Sconto volumi elevati
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Nominal thread (M)] 4/5/6/8/10
[External diameter D] 10/12/15/20
[Overall length L] 10/15/20/25/30
[Applications/Functions] For welding
[Thread type] Metric coarse
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit)

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBNW-SUS-M10
RBNWA-SUS-M4
RBNWA-SUS-M5
RBNWA-SUS-M6
RBNWA-SUS-M8
RBNWB-SUS-M4
RBNWB-SUS-M5
RBNWB-SUS-M6
RBNWB-SUS-M8
RBNWC-SUS-M4
RBNWC-SUS-M5
RBNWC-SUS-M6
RBNWC-SUS-M8
RBNWD-SUS-M5
RBNWD-SUS-M6
RBNWD-SUS-M8
RBNWE-SUS-M8
RBNWF-SUS-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) D

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni 101020

3.45 €

1 Disponibile 6 giorni 104-

3.47 €

1 Disponibile 6 giorni 105-

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni 106-

7.27 €

1 Disponibile 6 giorni 108-

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 104-

4.37 €

1 Disponibile 6 giorni 105-

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni 106-

5.10 €

1 Disponibile 6 giorni 108-

4.12 €

1 Disponibile 6 giorni 104-

4.79 €

1 Disponibile 6 giorni 105-

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 106-

5.74 €

1 Disponibile 6 giorni 108-

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni 105-

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni 106-

7.59 €

1 Disponibile 6 giorni 108-

7.21 €

1 Disponibile 6 giorni 108-

9.58 €

1 Disponibile 6 giorni 108-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico