Giunti a barra / bloccaggio a vite / corpo: plastica / UJ / ADVANCED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UJ2-2
UJ2.5-3
UJ3-3
UJ3.2-3.2
UJ4-3
UJ4-4
UJ5-5
UJ6-2.4
UJ6-3
UJ6-3.2
UJ6-4
UJ6-5
UJ6-6
UJ8-4
UJ8-5
UJ8-6
UJ8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro standard d1
(Ø)
Diametro foro standard d2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale parte disco Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

9.45 €

1 10 giorni 1022892001–4,0000.140000.053Resina rinforzata con fibra di vetro-35~850.150.5x10-8

9.46 €

1 6 giorni 102.531214.52001–4,0000.340000.14Resina acetalica-20~600.20.4x10-7

7.50 €

1 6 giorni 10331214.52001–4,0000.340000.14Resina acetalica-20~600.20.4x10-7

7.50 €

1 10 giorni 103.23.21214.22001–4,0000.440000.14Resina acetalica-20~600.20.4x10-7

7.50 €

1 10 giorni 104314154,001–10,0000.550000.15Resina acetalica-20~600.30.6x10-7

7.52 €

1 10 giorni 104414154,001–10,0000.550000.15Resina acetalica-20~600.30.6x10-7

7.52 €

1 6 giorni 105514154,001–10,0000.650000.15Resina acetalica-20~600.30.6x10-7

7.52 €

1 10 giorni 1062.41515.54,001–10,0000.660000.15Resina acetalica-20~600.30.8x10-7

7.52 €

1 10 giorni 10631515.54,001–10,0000.660000.15Resina acetalica-20~600.30.8x10-7

7.52 €

1 10 giorni 1063.21515.54,001–10,0000.660000.15Resina acetalica-20~600.30.8x10-7

7.52 €

1 10 giorni 10641515.54,001–10,0000.660000.15Resina acetalica-20~600.30.8x10-7

7.52 €

1 10 giorni 10651515.54,001–10,0000.660000.15Resina acetalica-20~600.30.8x10-7

7.52 €

1 6 giorni 10661515.54,001–10,0000.660000.15Resina acetalica-20~600.30.8x10-7

8.01 €

1 10 giorni 10841817.84,001–10,0000.960000.25Resina rinforzata con fibra di vetro-35~850.32.5x10-7

8.01 €

1 10 giorni 10851817.84,001–10,0000.960000.25Resina rinforzata con fibra di vetro-35~850.32.5x10-7

8.01 €

1 10 giorni 10861817.84,001–10,0000.960000.25Resina rinforzata con fibra di vetro-35~850.32.5x10-7

8.01 €

1 10 giorni 10881817.84,001–10,0000.960000.25Resina rinforzata con fibra di vetro-35~850.32.5x10-7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Encoder
Gamma coppia ammessa(N•m) 0.05–1.00 Caratteristiche Gioco 0 / Piccolo Materiale corpo Resina
Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Con serraggio Con vite di fermo
A disco Tipo singolo

Supporto tecnico