Maniglia in acciaio inox (ES-30) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia in acciaio inox (ES-30)
  • Sconto volumi elevati
Supporti in microfusione, materiale n. 14404. Collegamento tubo-supporti protetto contro gli spruzzi d'acqua. Ulteriore bloccaggio del tubo mediante vite senza testa con esagono cavo. Possibilità di avvitamento anteriore e posteriore. Facili da pulire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-30.200.ST
ES-30.250.ST
ES-30.300.ST
ES-30.350.ST
ES-30.400.ST
ES-30.500.ST
ES-30.600.ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)

325.40 €

2 Disponibile 6 giorni 10200200225

283.62 €

8 Disponibile 6 giorni 10250250275

334.34 €

2 Disponibile 6 giorni 10300300325

340.50 €

2 Disponibile 6 giorni 10350350375

346.46 €

2 Disponibile 6 giorni 10400400425

355.84 €

2 Disponibile 6 giorni 10500500525

365.44 €

2 Disponibile 6 giorni 10600600625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 80 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 30
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8 Materiale 1.4404 (316L)
Trattamento di superficie Spazzolato Versione Standard

Supporto tecnico