Codice articolo del costruttore: KM-36.18.093.9005
Marca: ROHDE
Prezzo: 10.94 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM-36.18.093.9005
Panel thickness | |
s (mm) | Order no. |
1–1.4 | KM-36.14.093.9005 |
1.4–1.8 | KM-36.18.093.9005 |
1.8–2.1 | KM-36.21.093.9005 |
2.1–2.5 | KM-36.25.093.9005 |
Codice componente
|
---|
KM-36.18.093.9005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 10 |
Loading...
Tipo corpo principale | Incorporato | Materiale corpo principale | ABS | Carico applicato(N) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Altro | Materiale | ABS | Colore della maniglia | Nero |
Si trova sulla pagina di Maniglia a guscio (KM-36), il codice articolo è il seguente: KM-36.18.093.9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM-36.18.093.9005.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KM-36.14.093.9005 |
KM-36.21.093.9005 |
KM-36.25.093.9005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
10.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
10.94 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 10 |