Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Suitable mounting version | Height of front panel | Handle colour | Type R3 | ||
L | A | H | Order no. | ||
1 | 67 | 55 | 88.1 (2HE) | natural | R1-12.055.01 |
black | R3-12.055.04 | ||||
100 | 88 | 132.5 (3HE) | natural | R3-12.088.01 | |
black | R3-12.088.04 | ||||
132 | 120 | 177.0 (4HE) | natural | R3-12.120.01 | |
black | R3-12.120.04 | ||||
192 | 180 | 221.5 (5HE) | natural | R3-12.180.01 | |
black | R3-12.180.04 | ||||
247 | 235 | 266.0 (6HE) | natural | R3-12.235.01 | |
black | R3-12.235.04 | ||||
2 | 43.5 | 32.0 | 44.0 (1HE) | natural | R3-12.032.01 |
black | R3-12.032.04 | ||||
87.5 | 75.5 | 88.1 (2HE) | natural | R3-12.075.01 | |
black | R3-12.075.04 | ||||
132.0 | 120.0 | 132.5 (3HE) | natural | R3-12.120.01 | |
black | R3-12.120.04 | ||||
265.5 | 253.5 | 266.0 (6HE) | natural | R3-12.253.01 | |
black | R3-12.253.04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 32 | 43.5 | Argento | |
12.34 € 6.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 32 | 43.5 | Nero | |
11.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 55 | 67 | Argento | |
12.34 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 55 | 55 | 67 | Nero | |
12.34 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 75 | 75.5 | 87.5 | Argento | |
11.36 € | 8 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 75 | 75.5 | 87.5 | Nero | |
12.86 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 88 | 88 | 100 | Argento | |
13.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 88 | 88 | 100 | Nero | |
14.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 120 | 132 | Argento | |
15.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 120 | 132 | Nero | |
17.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 180 | 180 | 192 | Argento | |
18.32 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 180 | 180 | 192 | Nero | |
19.34 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 235 | 235 | 247 | Argento | |
20.48 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 235 | 235 | 247 | Nero | |
20.32 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 253 | 253.5 | 265.5 | Argento | |
21.46 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 253 | 253.5 | 265.5 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 40 | Carico applicato(N) | 500 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Foro rotondo | Spessore maniglia D(mm) | 12 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Fissaggio M | M5 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali