Codice articolo del costruttore: RS-30.300.64
Marca: ROHDE
Prezzo: 27.34 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Passo P: 300 mm
Materiale corpo principale: Alluminio
Corpo principale, trattamento superficie: Rivestimento
Distanza da avvitare A: 300 mm
Lunghezza L: 344 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RS-30.300.64
Codice componente
|
---|
RS-30.300.64 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento di superficie | Colore della maniglia | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 300 | Alluminio | Rivestimento | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | Verniciata a polvere | Supporti e barra nero | C |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Altezza H(mm) | 80 | Carico applicato(N) | 1000 | Metodo di montaggio | Foro rotondo |
Spessore maniglia D(mm) | 30 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M10 |
Si trova sulla pagina di Maniglia tubolare (RS-30), il codice articolo è il seguente: RS-30.300.64.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-30.300.64.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento di superficie
Colore della maniglia
Versione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RS-30.250.64 |
RS-30.300.37 |
RS-30.300.62 |
RS-30.350.37 |
RS-30.350.62 |
RS-30.350.63 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento di superficie | Colore della maniglia | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 250 | Alluminio | Rivestimento | 250 | 294 | AlMgSi 0.5, PA6 | Verniciata a polvere | Supporti e barra nero | C | |
38.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 300 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 300 | 344 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | - | |
25.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 300 | Alluminio | Rivestimento | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | A | |
40.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 350 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 350 | 394 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | - | |
26.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 350 | Alluminio | Rivestimento | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | A | |
30.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 350 | Alluminio | Altro | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | Plastificazione | Supporti e barra nero | B |