Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento di superficie | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 88 | Alluminio | Rivestimento | 88 | 100 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
12.56 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 88 | Alluminio | Rivestimento | 88 | 100 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
15.10 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 88 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 88 | 100 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
10.67 € | 8 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 96 | Alluminio | Rivestimento | 96 | 108 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
12.70 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 96 | Alluminio | Rivestimento | 96 | 108 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
15.36 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 96 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 96 | 108 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
12.86 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 120 | Alluminio | Rivestimento | 120 | 132 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
13.18 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 120 | Alluminio | Rivestimento | 120 | 132 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
15.84 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 120 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 120 | 132 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
13.02 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 128 | Alluminio | Rivestimento | 128 | 140 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
13.26 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 128 | Alluminio | Rivestimento | 128 | 140 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
16.02 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 128 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 128 | 140 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
13.50 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | Alluminio | Rivestimento | 160 | 172 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
13.80 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | Alluminio | Rivestimento | 160 | 172 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
16.60 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 160 | 172 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
14.00 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 180 | Alluminio | Rivestimento | 180 | 192 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
14.22 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 180 | Alluminio | Rivestimento | 180 | 192 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
17.06 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 180 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 180 | 192 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
14.10 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 | Alluminio | Rivestimento | 200 | 212 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
14.54 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 | Alluminio | Rivestimento | 200 | 212 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
17.44 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 200 | 212 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
14.68 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 235 | Alluminio | Rivestimento | 235 | 247 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
15.22 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 235 | Alluminio | Rivestimento | 235 | 247 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
18.18 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 235 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 235 | 247 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento | |
14.88 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 250 | Alluminio | Rivestimento | 250 | 262 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti nero barra argento | |
15.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | Alluminio | Rivestimento | 250 | 262 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodizzato | Supporti e barra nero | |
18.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolatura | 250 | 262 | 1.4301 (304), PA6 | Spazzolato | Supporti nero barra argento |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Altezza H(mm) | 40 | Carico applicato(N) | 200 | Metodo di montaggio | Maschiati |
Spessore maniglia D(mm) | 12 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento di superficie
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali