Codice articolo del costruttore: KM-61.082.9005
Marca: ROHDE
Prezzo: 12.30 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Passo P: 82 mm
Distanza da avvitare A: 82 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM-61.082.9005
Tipo corpo principale | Incorporato | Materiale corpo principale | Poliammide | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Foro rotondo | Fissaggio M | M4 | Materiale | PA6 |
Colore della maniglia | Nero |
Si trova sulla pagina di Maniglia pieghevole (KM-61), il codice articolo è il seguente: KM-61.082.9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM-61.082.9005.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KM-61.112.9005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 112 | 112 |