Tappeto in gomma estremamente resistente alle vibrazioni per lavatrici / frigoriferi

Tappeto in gomma estremamente resistente alle vibrazioni per lavatrici / frigoriferi
  • Sconto volumi elevati
● A star: soundproofing, vibration damping, height adjustment available
● Hyper Vibration Proof Rubber Mat
● Use stacked to raise off the floor, ideal for drainage directly under washing machines.
● A star, combining anti–vibration and soundproofing properties with a height adjustment function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGH-005
EGH-006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN

39.68 €

4 Disponibile 6 giorni Nero4903757277335

39.68 €

1 Disponibile 9 giorni Grigio chiaro4903757277564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Prodotti antivibranti/insonorizzanti Misura(mm) Altezza 25 × 70ø (Per diametro gamba 40-60) Materiale Gomma EPDM non scolorante
Specifiche Carico di trazione di sicurezza: Circa 300kg/4 pz, Altezza 25cm

Supporto tecnico