Nastro protettivo per superfici W-SPV-A-6050 (7373200)

Nastro protettivo per superfici W-SPV-A-6050 7373200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7373200

Marca: WAKISANGYO

Prezzo: 22.46

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura: Spessore 0.065mm × Larghezza 50 mm × Lunghezza 100m

Codice JAN: 4903757288102


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7373200

Codice componente
7373200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Codice JAN

22.46 €

1 6 giorni Spessore 0.065mm × Larghezza 50 mm × Lunghezza 100m4903757288102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Nastro adesivo Materiale Materiale base: pellicola in polietilene, adesivo: Adesivo acrilico

Supporto tecnico