Alnico Deep Pot Magnets (E730)

Alnico Deep Pot Magnets E730
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E730

Marca: ECLIPSE MAGNETICS

Prezzo: 3.60

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Attraction Froce (Range): Fino a 10.0 N

Attraction Force (Specific): 1.962 N

Outer Diameter: 6 Ø

Height: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E730

Codice componente
E730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

3.60 €

20 Disponibile 3 giorni 10Fino a 10.01.962610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Alnico Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 220

Si trova sulla pagina di Alnico Deep Pot Magnets, il codice articolo è il seguente: E730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E730.

Tipologia prodotto

Codice componente
E731
E732
E733
E734
E735
E736
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

3.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.02.943812

3.36 €

60 Disponibile 3 giorni 10Fino a 10.04.9051016

5.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.09.811318

12.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.014.7151620

18.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.034.3352025

21.69 €

10 Disponibile 17 giorni 1070,1 - 80,078.482530

Supporto tecnico