Neodymium Shallow Pot Magnets (E762NEO)

Neodymium Shallow Pot Magnets E762NEO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E762NEO

Marca: ECLIPSE MAGNETICS

Prezzo: 4.05

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Attraction Froce (Range): 20.1–30.0 N

Attraction Force (Specific): 24.525 N

Outer Diameter: 10 Ø

Height: 4.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E762NEO

Codice componente
E762NEO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

4.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.024.525104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Neodymium Magnet

Si trova sulla pagina di Neodymium Shallow Pot Magnets, il codice articolo è il seguente: E762NEO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E762NEO.

Tipologia prodotto

Codice componente
E760NEO
E761NEO
E763NEO
E764NEO
E765NEO
E766NEO
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

3.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.04.90564.5

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.012.75384.5

5.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–60.058.86134.5

7.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090.1–100.093.195164.5

12.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.137.34206

17.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.196.2257

Supporto tecnico