Neodymium Deep Bi-Pole Magnets (E750NEO)

Neodymium Deep Bi-Pole Magnets E750NEO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E750NEO

Marca: ECLIPSE MAGNETICS

Prezzo: 5.25

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Attraction Froce (Range): Fino a 10.0 N

Attraction Force (Specific): 9.81 N

Outer Diameter: 6 Ø

Height: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E750NEO

Codice componente
E750NEO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

5.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.09.81620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Neodymium Magnet

Si trova sulla pagina di Neodymium Deep Bi-Pole Magnets, il codice articolo è il seguente: E750NEO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E750NEO.

Tipologia prodotto

Codice componente
E751NEO
E752NEO
E753NEO
E754NEO
E755NEO
E756NEO
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

6.03 €

20 Disponibile 3 giorni 1020.1–30.024.525820

8.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040.1–50.044.1451020

11.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060.1–70.068.671320

23.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.147.151620

32.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.274.682025

39.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.441.452535

Supporto tecnico