Neodymium Deep Pot Magnets (E740NEO)

Neodymium Deep Pot Magnets E740NEO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E740NEO

Marca: ECLIPSE MAGNETICS

Prezzo: 2.80

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Attraction Froce (Range): Fino a 10.0 N

Attraction Force (Specific): 5.886 N

Outer Diameter: 6 Ø

Height: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E740NEO

Codice componente
E740NEO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

2.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.05.886620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Neodymium Magnet

Si trova sulla pagina di Neodymium Deep Pot Magnets, il codice articolo è il seguente: E740NEO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E740NEO.

Tipologia prodotto

Codice componente
E741NEO
E742NEO
E743NEO
E744NEO
E745NEO
E746NEO
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

3.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.011.772820

3.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.023.5441020

3.72 €

60 Disponibile 17 giorni 1050.1–60.058.861320

5.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1080.1–90.088.291620

7.47 €

5 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.132.4352025

11.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.186.392535

Supporto tecnico