Codice articolo del costruttore: E887
Marca: ECLIPSE MAGNETICS
Prezzo: 2.16 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Attraction Force (Range): 20.1–30.0 N
Attraction Force (Specific): 26.487 N
Outer Diameter: 20 Ø
Length: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E887
Codice componente
|
---|
E887 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.1–30.0 | 26.487 | 20 | 6 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Ferrite Magnet | Heat Resistant Temperature(C°) | 120 |
---|
Si trova sulla pagina di Ferrite Shallow Pot Magnets / Countersunk Mounting, il codice articolo è il seguente: E887.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E887.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Attraction Force (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E876 |
E877 |
E878 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 35.316 | 25 | 7 | |
3.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70,1 - 80,0 | 70.632 | 32 | 7 | |
4.11 € | 40 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 80.1–90.0 | 88.29 | 40 | 8 |