Codice articolo del costruttore: 22150.0810
Marca: HALDER
Prezzo: 24.89 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro interno: 10 mm
Diametro esterno: 16 mm
D: 16 mm
l: 11.9 mm
X: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22150.0810
![]() | The eccentric mounting bushing is used in conjunction with smooth lateral plungers EH 22150. for positioning or clamping workpieces with large tolerances. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l | x | D | ||
H8 | h9 | H8 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
6 | 12 | 9.9 | 2 | 12 | 5.5 | 22150.0806 |
10 | 16 | 11.9 | 2 | 16 | 9.5 | 22150.0810 |
12 | 18 | 13.9 | 2 | 18 | 13.0 | 22150.0812 |
16 | 25 | 17.9 | 3 | 25 | 35.0 | 22150.0816 |
Codice componente
|
---|
22150.0810 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D (mm) | l (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 16 | 11.9 | 2 |
Loading...
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
---|
Si trova sulla pagina di Boccola di montaggio per reggispinta laterali / foro eccentrico / acciaio / 22150, il codice articolo è il seguente: 22150.0810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22150.0810.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D(mm)
l(mm)
X(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22150.0806 |
22150.0812 |
22150.0816 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D (mm) | l (mm) | X (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 12 | 12 | 9.9 | 2 | |||
30.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 18 | 18 | 13.9 | 2 | |||
32.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 25 | 25 | 17.9 | 3 |