Tappi ad espansione Expander®

Tappi ad espansione Expander®
  • In Offerta
I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone.
Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Expander Sealing Plugs • body from stainless steel, EH 22880.

Product Description

Expander® sealing plugs are used for safe, quick and economic sealing of bore holes in fluid technology, e.g. hydraulic drilling holes in jig and fixture construction. Assembly is effected by pressing in the sealing plug into the drilling hole by means of the prescribed setting die.

Material

Body
• Stainless steel 1.4305
Ball
• Roller bearing steel, heat-treated, tempered

Further products

• Expander® Sealing Plugs, body from case-hardened steel
• Setting Dies, for Expander® sealing plug

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1l1l2d2d3l3xs  
  ~+0.1max.min.±0.2   
[mm][g] 
body from stainless steel, ball from steel
33.64.632.23.40.41.200.222880.0053
44.05.243.33.80.21.500.422880.0054
55.57.054.35.30.42.000.722880.0055
66.58.665.36.30.42.501.322880.0056
77.510.176.47.30.43.001.922880.0057
88.511.787.48.30.33.503.222880.0058
910.013.798.49.80.44.004.522880.0059
1011.015.2109.410.80.44.506.122880.0060
1213.018.01210.612.80.45.509.722880.0062
1415.020.81412.714.50.46.3515.022880.0064
1617.023.71614.716.50.67.0022.022880.0066
1819.026.31816.718.50.68.0031.022880.0068
2022.030.52018.721.50.89.0046.022880.0070
2225.034.22220.724.50.810.0058.022880.0072

Application Example

Working and control pressures for Expander® sealing plug, sleeve from stainless steel 1.4305
Basic materialETG-100
AISI 1144
C15Pb
1.0403
GG-25
DIN 1691
GGG-50
DIN 1693
AlCuMg2
3.1354
AlMgSiPb
3.0615
G-AlSi7Mg
3.2371
d1
3-10 mm
p [bar]
450450450450450380380
pTest [bar]
1400140014001400140012001200
d1
12-22 mm
p [bar]
350350350350350280280
pTest [bar]
11501150115011501150900900
Codice componente
22880.0004
22880.0005
22880.0006
22880.0007
22880.0008
22880.0009
22880.0010
22880.0012
22880.0014
22880.0016
22880.0018
22880.0020
22880.0022
22880.0053
22880.0054
22880.0055
22880.0056
22880.0057
22880.0058
22880.0059
22880.0060
22880.0062
22880.0064
22880.0066
22880.0068
22880.0070
22880.0072
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Corsa S
(mm)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
x
(mm)

0.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio1.5443.34~ 5.23.80.2

0.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio2554.35.5~ 75.30.4

0.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio2.5665.36.5~ 8.66.30.4

1.30 €

1 2 giorni 10Acciaio3776.47.5~ 10.17.30.4

1.63 €

1 2 giorni 10Acciaio3.5887.48.5~ 11.78.30.3

2.02 €

1 3 giorni 10Acciaio4998.410~ 13.79.80.4

2.75 €

1 4 giorni 10Acciaio4.510109.411~ 15.210.80.4

3.61 €

1 4 giorni 10Acciaio5.5121210.613~ 1812.80.4

4.55 €

1 4 giorni 10Acciaio6.35141412.715~ 20.814.50.4

5.23 €

3.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio7161614.717~ 23.716.50.6

6.79 €

1 4 giorni 10Acciaio8181816.719~ 26.318.50.6

10.78 €

1 4 giorni 10Acciaio9202018.722~ 30.521.50.8

12.92 €

1 4 giorni 10Acciaio10222220.725~ 34.224.50.8

1.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox1.2332.23.6~ 4.63.40.4

0.96 €

1 2 giorni 10Acciaio inox1.5443.34~ 5.23.80.2

1.33 €

1 2 giorni 10Acciaio inox2554.35.5~ 75.30.4

1.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox2.5665.36.5~ 8.66.30.4

2.13 €

1 4 giorni 10Acciaio inox3776.47.5~ 10.17.30.4

2.85 €

1 4 giorni 10Acciaio inox3.5887.48.5~ 11.78.30.3

3.60 €

1 2 giorni 10Acciaio inox4998.410~ 13.79.80.4

4.81 €

1 2 giorni 10Acciaio inox4.510109.411~ 15.210.80.4

6.21 €

1 4 giorni 10Acciaio inox5.5121210.613~ 1812.80.4

7.95 €

1 2 giorni 10Acciaio inox6.35141412.715~ 20.814.50.4

11.73 €

1 4 giorni 10Acciaio inox7161614.717~ 23.716.50.6

14.79 €

1 4 giorni 10Acciaio inox8181816.719~ 26.318.50.6

22.10 €

1 4 giorni 10Acciaio inox9202018.722~ 30.521.50.8

25.64 €

1 4 giorni 10Acciaio inox10222220.725~ 34.224.50.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sfera Roller bearing Steel, heat-treated, tempered Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico