Tirante con tappo di tenuta Expander® / 22880 (22880.0414)

Tirante con tappo di tenuta Expander® / 22880 22880.0414
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22880.0414

Marca: HALDER

Prezzo: 2.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 4 mm

Diametro esterno: 2.5 mm

l1: 4.5 mm

l2: 69 mm

l3: 6.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22880.0414

Codice componente
22880.0414
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)

2.48 €

1 4 giorni 1042.54.5696.594

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Puntale Steel Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Si trova sulla pagina di Tirante con tappo di tenuta Expander® / 22880, il codice articolo è il seguente: 22880.0414.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22880.0414.

Tipologia prodotto

Codice componente
22880.0415
22880.0416
22880.0417
22880.0418
22880.0419
22880.0420
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)

2.73 €

1 2 giorni 10535.5717.5105

2.76 €

1 Stesso giorno

Stock

1063.46.5738126

3.62 €

1 4 giorni 1074.17.5689147

4.06 €

1 Stesso giorno

Stock

1084.28.57010.5158

4.55 €

1 Stesso giorno

Stock

1094.59.57311179

5.36 €

1 4 giorni 10104.7510.57512.51910

Supporto tecnico