Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | The manual handle enables an easy and fast operation of the positioning clamping pin. |
For pin | Dimensions | WS1 | WS2 | Weight | Art. No. | |||||
Ø | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||
16/20 | 60 | 15 | M4 | 20 | 15 | 16 | 6 | 2.5 | 48 | 23111.0900 |
25/30 | 80 | 15 | M4 | 25 | 20 | 20 | 10 | 2.5 | 76 | 23111.0902 |
Codice componente
|
---|
23111.0900 |
23111.0902 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta d (Ø) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | For pin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 20 | 15 | 16 | 6 | 16 | |||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80 | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | d2(mm) | 15 | d3(mm) | M4 |
---|---|---|---|---|---|
WS2(mm) | 2.5 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS1(mm)
For pin(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali