Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||
d1 | l | d2 | X | D2 | ||
-0.25 -0.5 | n6 | ±0.05 | H7 | |||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
centrical – picture 1, case-hardened steel | ||||||
16.0F6 | 20 | 25 | 20 | 25 | 44 | 23111.0702 |
16.0F6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 56 | 23111.0704 |
20.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 110 | 23111.0706 |
20.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 | 23111.0708 |
25.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 73 | 23111.0710 |
25.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 92 | 23111.0712 |
30.0F6 | 20 | 45 | 20 | 45 | 136 | 23111.0714 |
30.0F6 | 25 | 45 | 25 | 45 | 171 | 23111.0716 |
floating – picture 2, case-hardened steel | ||||||
16.8+0.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 41 | 23111.0732 |
16.8+0.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 23111.0734 |
20.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 95 | 23111.0736 |
20.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 | 23111.0738 |
25.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 66 | 23111.0740 |
25.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 84 | 23111.0742 |
30.8+0.2 | 20 | 45 | 20 | 45 | 129 | 23111.0744 |
30.8+0.2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 161 | 23111.0746 |
centrical – picture 1, stainless steel | ||||||
16.0F6 | 20 | 25 | 20 | 25 | 43 | 23111.0802 |
16.0F6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 54 | 23111.0804 |
20.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 97 | 23111.0806 |
20.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 123 | 23111.0808 |
25.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 73 | 23111.0810 |
25.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 99 | 23111.0812 |
30.0F6 | 20 | 45 | 20 | 45 | 133 | 23111.0814 |
30.0F6 | 25 | 45 | 25 | 45 | 165 | 23111.0816 |
floating – picture 2, stainless steel | ||||||
16.8+0.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 39 | 23111.0832 |
16.8+0.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 23111.0834 |
20.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 92 | 23111.0836 |
20.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 117 | 23111.0838 |
25.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 65 | 23111.0840 |
25.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 82 | 23111.0842 |
30.8+0.2 | 20 | 45 | 20 | 45 | 125 | 23111.0844 |
30.8+0.2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 158 | 23111.0846 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | D2 (mm) | l (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | |||
14.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |||
16.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
17.79 € 10.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
17.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
18.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
22.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 45 | - | 45 | 20 | 20 | |||
25.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 45 | - | 45 | 25 | 25 | |||
12.58 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16.8 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | |||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16.8 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |||
15.68 € 9.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.8 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
16.75 € 9.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.8 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
16.00 € 9.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.8 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
17.28 € 10.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.8 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
21.47 € 12.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.8 | 45 | - | 45 | 20 | 20 | |||
23.38 € 13.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.8 | 45 | - | 45 | 25 | 25 | |||
23.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 25 | Acciaio inox | 25 | 20 | 20 | |||
24.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 25 | Acciaio inox | 25 | 25 | 25 | |||
26.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 35 | Acciaio inox | 35 | 20 | 20 | |||
27.83 € 16.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | Acciaio inox | 35 | 25 | 25 | |||
30.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 35 | Acciaio inox | 35 | 20 | 20 | |||
32.48 € 19.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35 | Acciaio inox | 35 | 25 | 25 | |||
36.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 45 | Acciaio inox | 45 | 20 | 20 | |||
39.95 € 23.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 45 | Acciaio inox | 45 | 25 | 25 | |||
22.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16.8 | 25 | Acciaio inox | 25 | 20 | 20 | |||
23.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16.8 | 25 | Acciaio inox | 25 | 25 | 25 | |||
25.58 € 15.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.8 | 35 | Acciaio inox | 35 | 20 | 20 | |||
26.86 € 15.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.8 | 35 | Acciaio inox | 35 | 25 | 25 | |||
28.72 € 16.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.8 | 35 | Acciaio inox | 35 | 20 | 20 | |||
30.90 € 18.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25.8 | 35 | Acciaio inox | 35 | 25 | 25 | |||
34.73 € 20.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.8 | 45 | Acciaio inox | 45 | 20 | 20 | |||
38.47 € 22.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.8 | 45 | Acciaio inox | 45 | 25 | 25 |
Loading...
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale
D2(mm)
l(mm)
X(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali