Codice articolo del costruttore: 23111.0762
Marca: HALDER
Prezzo: 16.59 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro interno: 16 mm
Diametro esterno: 22.03 mm
Materiale: -
D2: 22 mm
D5: 31 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23111.0762
![]() | These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | T1 | T2 | ||
F6 | +0.01 | H7 | +1 | ±0.02 | min. | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
Case-hardened steel | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 22 | 23111.0762 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 39 | 23111.0764 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 79 | 23111.0766 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 118 | 23111.0768 |
Stainless steel | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 21 | 23111.0862 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 38 | 23111.0864 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 77 | 23111.0866 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 113 | 23111.0868 |
![]() | These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | ||
F6 | -0.01 | ~ | H7 | +1 | ±0.02 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||
Case-hardened steel | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 73 | 23111.0782 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 132 | 23111.0784 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 264 | 23111.0786 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 318 | 23111.0788 |
Stainless steel | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 72 | 23111.0882 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 136 | 23111.0884 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 258 | 23111.0886 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 300 | 23111.0888 |
Codice componente
|
---|
23111.0762 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22.03 | - | 22 | 31 | - | - | 7.25 | 22 | - | 6.9 | 12.1 | 20 | 28.6 | - | - | - |
Loading...
l1(mm) | 5.25 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
---|
Si trova sulla pagina di Bussole di posizionamento per perni di bloccaggio a sfera / con collare, con foro anteriore / acciaio / cementato / 23111, il codice articolo è il seguente: 23111.0762.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23111.0762.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D8(mm)
D9(mm)
T3(mm)
d5(mm)
d6(mm)
d7(mm)
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D2(mm)
D5(mm)
T1(mm)
T2(mm)
l2(mm)
l3(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23111.0764 |
23111.0766 |
23111.0768 |
23111.0782 |
23111.0784 |
23111.0786 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 28.03 | - | 28 | 34 | - | - | 8.75 | 22 | - | 8.42 | 17.1 | 25 | 32.2 | - | - | - | |||
26.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35.03 | - | 35 | 42 | - | - | 10.55 | 28 | - | 10.22 | 21 | 31 | 40.2 | - | - | - | |||
30.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 42.03 | - | 42 | 50 | - | - | 10.95 | 28 | - | 10.63 | 21.8 | 37 | 48.2 | - | - | - | |||
38.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 36.99 | - | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | |||
39.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 44.99 | - | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
47.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 54.99 | - | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 |