Morsetto di bloccaggio / ganascia mobile (Codici componente - Download CAD)

Morsetto di bloccaggio / ganascia mobile
Il morsetto di bloccaggio e un solido e compatto sistema con forza di serraggio orizzontale e un robusto sistema meccanico.- forza di chiusura fino a 80 kN max.
- corsa di bloccaggio 25 mm con azionamento a vite SW36
- fissaggio tramite 4 viti M24, classe 8.8 (coppia di serraggio 600 Nm) con interasse di 100 x 100 mm
- compatibile con le apposite ganasce opzionali 23231.0020-0033

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
23231.0010
23231.0011
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Dispositivi di bloccaggio XL Coppia di serraggio
(Nm)
Forza di bloccaggio
(kN)
Peso
(kg)

2,547.59 €

1 4 giorni 10Attacco laterale-20080-

1,334.25 €

1 4 giorni 10---10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico