Guida di scorrimento con cuscinetti a sfere (Largh. 37mm / 46mm)

Guida di scorrimento con cuscinetti a sfere (Largh. 37mm / 46mm)
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per maggiori dettagli, consultare gli standard del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
72965
72966
72967
72968
72969
72970
72977
72978
72979
72980
72981
72982
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza guida L
(mm)
Larghezza
(mm)
Codice JAN

22.07 €

1 Disponibile 7 giorni 250374960983729656

20.37 €

1 Disponibile 7 giorni 300374960983729663

22.30 €

1 Disponibile 7 giorni 350374960983729670

23.93 €

1 Disponibile 7 giorni 400374960983729687

25.55 €

1 Disponibile 7 giorni 450374960983729694

28.29 €

1 Disponibile 7 giorni 500374960983729700

23.00 €

1 Disponibile 7 giorni 250464960983729779

24.65 €

1 Disponibile 7 giorni 300464960983729786

31.29 €

1 Disponibile 7 giorni 350464960983729793

33.27 €

1 Disponibile 7 giorni 400464960983729809

31.51 €

1 Disponibile 7 giorni 450464960983729816

33.07 €

1 Disponibile 7 giorni 500464960983729823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore

Supporto tecnico