Pignone folle tipo A VSAG

Pignone folle tipo A VSAG
● Material/Finish
· Body: S35C-equivalent, hardened teeth, black oxide coating (black)
· Bearings: Steel, rubber seal

(i)Nota

  • Informazioni sui diametri de foro
    La voce "Diametro foro D" riportata nella colonna del filtro di ricerca corrisponde alla sezione "Diametro foro d" del catalogo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSAG-412
VSAG-414
VSAG-415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Spessore
(mm)

23.73 €

1 9 giorni 1012109

23.97 €

1 9 giorni 10141210

25.66 €

1 9 giorni 1015159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Tipo Tenditore Valore nominale 40
Numero di nastri 1 Materiale Acciaio Con catena Standard

Supporto tecnico