Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Male Connector H outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread R | Model | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L | M | *A | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/8 | H04-01 | 10 | 10 | 24.2 | 15 | 21.1 | 4 | 10 |
1/4 | H04-02 | 14 | 28.6 | 23.1 | 17 | ||||
6 | 1/8 | H06-01 | 10 | 12 | 24.2 | 16 | 21.1 | 11 | 12 |
1/4 | H06-02 | 14 | 28.6 | 23.1 | 19 | ||||
3/8 | H06-03 | 17 | 30 | 24.8 | 31 | ||||
8 | 1/8 | H08-01 | 12 | 14 | 24.2 | 16 | 21.1 | 20 | 16 |
1/4 | H08-02 | 14 | 28.6 | 23.1 | 21 | ||||
3/8 | H08-03 | 17 | 30 | 24.8 | 30 | ||||
10 | 1/4 | H10-02 | 14 | 17 | 28.6 | 17 | 23.1 | 34 | 28 |
3/8 | H10-03 | 17 | 30 | 24.8 | 37 | ||||
1/2 | H10-04 | 22 | 33.2 | 25.9 | 53 | ||||
12 | 1/4 | H12-02 | 17 | 19 | 29.6 | 17 | 24.1 | 51 | 30 |
3/8 | H12-03 | 17 | 30 | 24.8 | 39 | ||||
1/2 | H12-04 | 22 | 33.2 | 25.9 | 59 |
A non-directional type sleeve
The sleeve has no directionality and so there is no need to worry about mis-insertions leading to accidents or downtime.
The sleeve helps protect against external damage
The section of the sleeve which engages the workpiece is a single type, giving it a strong edge and ensuring external damage will not easily lead to impaired functionality.
Low pressure loss
Being a structure with no insert, there is only a small amount of flow resistance, allowing a large amount of flow-through.
The product series features a wide variety of models and sizes
There are 10 model types available, including the swivel type. The series includes 5 sizes with applicable tube outer diameters ranging from ø4 to 12 mm, allowing use in a wide range of applications.
Self-Align Fittings H/DL/L/LL series structure
Applicable tube material | Nylon tube, soft nylon tube, soft copper pipe (C1220T-O) | |
---|---|---|
Applicable tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 | |
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 10 MPa | |
Usable fluids | Air | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Threaded section sealant Note 1 | None or with sealant |
Note 1: Male elbows, male branch tees and male run tees with sealants are manufactured to order. Add an 'S' to the end of the part number if you wish to include sealant.
Main body | C3604, C3771BE |
---|---|
Nut | C3604 |
Sleeve | C2700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Sleeve material | Sigillante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/8 | 4 | C2700 | - | ||
1.60 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.53 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/4 | 4 | C2700 | - | ||
1.94 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.37 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/8 | 6 | C2700 | - | ||
1.56 € | 10 | 98 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
1.77 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.81 € | 10 | 6 giorni | Nichelatura | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.48 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/4 | 6 | C2700 | - | ||
1.94 € | 10 | 98 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
1.87 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.77 € | 10 | 4 giorni | NA | 3/8 | 6 | C2700 | - | ||
2.18 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.60 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/8 | 8 | C2700 | - | ||
2.03 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
1.98 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
1.82 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/4 | 8 | C2700 | - | ||
2.27 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
2.23 € | 10 | 4 giorni | - | - | - | - | - | ||
2.79 € | 10 | 4 giorni | Nichelatura | - | - | - | Senza sigillante | ||
2.39 € | 10 | 4 giorni | NA | 3/8 | 8 | C2700 | - | ||
2.79 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
3.47 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Senza sigillante | ||
2.27 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/4 | 10 | C2700 | - | ||
2.94 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
2.68 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
2.79 € | 10 | 4 giorni | NA | 3/8 | 10 | C2700 | - | ||
3.52 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
3.18 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
3.76 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/2 | 10 | C2700 | - | ||
4.95 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
4.15 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
5.31 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Senza sigillante | ||
3.31 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/4 | 12 | C2700 | - | ||
3.71 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
3.40 € | 10 | 4 giorni | NA | 3/8 | 12 | C2700 | - | ||
4.11 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
3.81 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
4.84 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/2 | 12 | C2700 | - | ||
5.92 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Assente | ||
5.24 € | 10 | 4 giorni | NA | - | - | - | Senza sigillante | ||
6.39 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | - | - | - | Senza sigillante |
Loading...
Tipo di collegamento | Vite ⇔ Collegamento filettatura | Raccordo filettatura-tubo | Semigiunto | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
A vite | R |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Filettatura collegamento
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Sleeve material
Sigillante
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali