Codice articolo del costruttore: M-01AN-4
Marca: SMC
Prezzo: 1.53 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Applicable tube material (O.D./I.D.): Nylon (4/2.5)
Materiale guarnizione: Nylon 66・GF30%
Specifiche su ordinazione: N/D
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-01AN-4
Barb fitting external appearance
Barb Fitting dimensional drawing (units: mm)
Applicable tube | Model | A | B | øC | Effective Cross-Sectional Area (mm2) | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|
Nylon tube | M-01AN-4 | 15.1 | 5 | 1.8 | 2.1 | 6.4 |
M-01AN-6 | 17.1 | 7 | 2.5 | 4.0 | 6.6 | |
Soft tube | M-01AU-4 | 15.1 | 5 | 1.8 | 2.1 | 6.5 |
M-01AU-6 | 17.1 | 7 | 2.5 | 4.0 | 6.7 |
Units: mm
M-01AN-4
M-01AN-6
M-01AU-4
M-01AU-6
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | ||
---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For R1/8 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air, water Note 5: | ||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||||
Connection size | R1/8 | ||||
Thread | JIS B0205 - Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Note 1: Water cannot be used for soft nylon tubes.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Units: mm
Codice componente
|
---|
M-01AN-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 3 giorni | Nylon (4/2.5) | Nylon 66・GF30% | N/D |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Tube Connection | Raccordo filettatura-tubo | Gomiti (portagomma) | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
A vite | R |
Si trova sulla pagina di M01A, raccordo miniaturizzato 1 / 8 Raccordo a resca, il codice articolo è il seguente: M-01AN-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-01AN-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M-01AN-6 |
M-01AU-4 |
M-01AU-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 4 giorni | Nylon (6/4) | PVC | N/D | ||
1.53 € | 10 | 4 giorni | Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5) | - | - | ||
1.53 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Nylon morbido・Poliuretano (6/4) | - | - |