Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Elbow Union KQ2L outline drawing
(Units: mm)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L | Q | M | øO | øN | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||
ø3.2 | KQ2L23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 14.9 | 5.4 | 13.3 | 6 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
ø4 | KQ2L04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.9 |
ø6 | KQ2L06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.3 | 6.8 | 13.3 | 6 | 3.2 | 11.4 | 9 | 4.5 | 2.7 |
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | 4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.11 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | 6 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.70 € | 10 | 6 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Ambiente pulito | 6 | Bianco | Ellisse | Bianco | N/D | ||
4.11 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.53 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | 8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
6.10 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | 10 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
6.60 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
10.23 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.98 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Ambiente pulito | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
2.39 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.10 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Ellisse | Arancione | N/D | ||
5.02 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
2.52 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.65 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
2.40 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.52 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 4 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
2.52 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
2.56 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.11 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
2.52 € | 10 | 3 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 6 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.52 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 6 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
2.77 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 6 | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
2.56 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.61 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
2.87 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.02 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
4.18 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.02 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
4.42 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 10 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.65 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 10 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
5.08 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | 10 | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
5.52 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.32 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
4.92 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
5.18 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
6.44 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
8.23 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
8.56 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.98 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
9.85 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
2.39 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.39 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
2.89 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Accoppiamento a singolo effetto | Standard/Mini | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Giunto, diam. uguale | Gomito | Connection Type | Collegamento tubi |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali