Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Plug-In Elbow KQ2L outline drawing
(Units: mm)
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Applicable tube fitting size ød | Model | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2L23-99A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 6.4 | 14.4 | 20.9 | 11.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.9 |
ø4 | ø4 | KQ2L04-99A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7.2 | 14.5 | 21.1 | 11.9 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 1.2 |
ø6 | ø6 | KQ2L06-99A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 15.3 | 22.3 | 14.2 | 13.3 | 9 | 9 | 4 | 1.8 |
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | 4 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
5.77 € | 1 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 3/16 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.73 € | 10 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | 6 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.82 € | 10 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 8 | 8 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
5.05 € | 5 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 10 | 10 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
6.71 € | 10 | 6 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 3/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
5.44 € | 5 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 12 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
8.82 € | 5 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 16 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.06 € | 10 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 3.2 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
2.45 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 1/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.47 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 5/32 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
1.98 € 1.29 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | 4 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.94 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | 4 | - | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
2.10 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | 4 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
2.27 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | 4 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
3.65 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 3/16 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.42 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 3/16 | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
2.06 € | 10 | 3 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | 6 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.94 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | 6 | - | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.07 € | 10 | 6 giorni | Standard/Mini | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | 6 | 6 | - | Bianco | Ellisse | Azzurro | Specifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore | ||
2.16 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | 6 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
2.37 € 1.54 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | 6 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
2.45 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 1/4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.56 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 1/4 | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
2.15 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 8 | 8 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.27 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 8 | 8 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
3.28 € | 10 | 6 giorni | Standard/Mini | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | 8 | 8 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Azzurro | Specifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore | ||
2.47 € 1.61 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 8 | 8 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
3.81 € 2.63 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 5/16 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.39 € 2.20 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 10 | 10 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.56 € | 5 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 10 | 10 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
3.90 € | 5 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 10 | 10 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
5.06 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 3/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.74 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 3/8 | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
3.76 € | 5 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 12 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.97 € | 5 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 12 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
4.32 € | 5 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 12 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
5.97 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 1/2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
10.68 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | 1/2 | Nero | Circonferenza perfetta | Arancione | Modifica colore corpo | ||
7.18 € 4.67 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 16 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.53 € | 5 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 16 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
8.26 € | 5 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 16 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
2.45 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 3.2 | - | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.45 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 3.2 | - | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
2.85 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 3.2 | - | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/tubo | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Giunto, diam. uguale | Raccordo a gomito maschio/femmina | Connection Type | Collegamento asta |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Applicable tube fitting size (inches)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali