Codice articolo del costruttore: KQ2VS01-34NP
Marca: SMC
Prezzo: 6.79 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale corpo principale: [Ottone] Ottone
Materiale filettatura: [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
D.E.1 tubo applicabile: - φ
Connection Type: NPT
Connection screw: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2VS01-34NP
Codice componente
|
---|
KQ2VS01-34NP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Profilo pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | NPT | 1/8 | Circonferenza perfetta |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Gomito universale con foro a esagono incassato | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Si trova sulla pagina di One-Touch Fitting KQ2 Series, Hexagon Socket Head Universal Male Elbow: KQ2VS (Face Seal), il codice articolo è il seguente: KQ2VS01-34NP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2VS01-34NP.
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Connection Type
Connection screw
Profilo pulsante di rilascio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2VS01-34AP |
KQ2VS03-34AP |
KQ2VS03-34NP |
KQ2VS04-01AP |
KQ2VS04-01AP1 |
KQ2VS04-01NP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Profilo pulsante di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | NPT | 1/8 | Circonferenza perfetta | ||
6.50 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | NPT | 1/8 | Circonferenza perfetta | ||
6.79 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | NPT | 1/8 | Circonferenza perfetta | ||
4.60 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 4 | R | 1/8 | Circonferenza perfetta | ||
4.60 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 4 | R | 1/8 | Ellisse | ||
4.74 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | R | 1/8 | Circonferenza perfetta |