Codice articolo del costruttore: KQ2LU04-01NP
Marca: SMC
Prezzo: 5.56 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale corpo principale: [Ottone] Ottone
Materiale filettatura: [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Connection screw: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2LU04-01NP
Codice componente
|
---|
KQ2LU04-01NP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | 1/8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a gomito |
Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta |
Si trova sulla pagina di One-Touch Fitting KQ2 Series, Branch Male Elbow KQ2LU (Face Seal), il codice articolo è il seguente: KQ2LU04-01NP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LU04-01NP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2LU04-01AP |
KQ2LU04-02AP |
KQ2LU04-02NP |
KQ2LU06-01AP |
KQ2LU06-01NP |
KQ2LU06-02AP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 4 | 1/8 | ||
5.56 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 4 | 1/4 | ||
5.85 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | 1/4 | ||
5.85 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 6 | 1/8 | ||
6.15 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | 1/8 | ||
6.03 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | 6 | 1/4 |