Codice articolo del costruttore: KQ2ZD01-34AP
Marca: SMC
Prezzo: 13.23 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale filettatura: [Resina PP] PP
D.E.1 tubo applicabile: - φ
Connection Type: NPT
Connection screw: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2ZD01-34AP
Codice componente
|
---|
KQ2ZD01-34AP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | NPT | 1/8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A | Diramazione A | Raggio diramazione doppia | Number of Connection Tubes(pc.) | 4 |
Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta |
Si trova sulla pagina di Double Branch Universal Male Elbow KQ2ZD (Face Seal), One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KQ2ZD01-34AP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2ZD01-34AP.
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Materiale filettatura
Connection Type
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2ZD01-34NP |
KQ2ZD03-34AP |
KQ2ZD03-34NP |
KQ2ZD04-01AP |
KQ2ZD04-01NP |
KQ2ZD04-02AP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | NPT | 1/8 | ||
13.16 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | NPT | 1/8 | ||
13.61 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | NPT | 1/8 | ||
13.23 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 4 | R | 1/8 | ||
13.40 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | R | 1/8 | ||
13.40 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 4 | R | 1/4 |