Codice articolo del costruttore: 10-KQ2ZT04-01NS
Marca: SMC
Prezzo: 12.74 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Connection screw: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-KQ2ZT04-01NS
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A | Diramazione A | Raggio diramazione tripla |
Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 6 | Colore | Bianco |
Specifiche | Con sigillante | Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta | Colore pulsante di rilascio | Bianco |
Specifiche personalizzate | N/D |
Si trova sulla pagina di Triple Branch Universal Male Elbow 10-KQ2ZT (Sealant), One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KQ2ZT04-01NS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KQ2ZT04-01NS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2ZT04-02NS |
10-KQ2ZT04-03NS |
10-KQ2ZT06-01NS |
10-KQ2ZT06-02NS |
10-KQ2ZT06-03NS |
10-KQ2ZT08-01NS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 10 | 26 giorni | 4 | 1/4 | ||
13.76 € | 10 | 26 giorni | 4 | 3/8 | ||
13.15 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/8 | ||
13.47 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/4 | ||
14.15 € | 10 | 26 giorni | 6 | 3/8 | ||
14.85 € | 10 | 26 giorni | 8 | 1/8 |