Male Run Tee 10-KQ2Y (Gasket Seal), One-Touch Fitting

Male Run Tee 10-KQ2Y (Gasket Seal), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch in line with and at a 90° angle to a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2Y02-M5N
10-KQ2Y04-M5N
10-KQ2Y04-M6N
10-KQ2Y06-M5N
10-KQ2Y06-M6N
10-KQ2Y06-U01N
10-KQ2Y12-U02N
10-KQ2Y12-U04N
10-KQ2Y16-U04N
10-KQ2Y23-M5N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

7.24 €

10 26 giorni -M5×0.8

5.61 €

10 26 giorni 4M5×0.8

5.63 €

10 26 giorni 4M6×1.0

7.61 €

10 26 giorni 6M5×0.8

5.98 €

10 26 giorni 6M6×1.0

6.92 €

1 26 giorni 6Uni1/8

13.21 €

1 26 giorni -Uni1/4

13.94 €

5 26 giorni -Uni1/2

19.23 €

1 26 giorni -Uni1/2

5.35 €

10 26 giorni -M5×0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Giunto a T di servizio Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico