Male Run Tee 10-KQ2Y (Sealant), One-Touch Fitting

Male Run Tee 10-KQ2Y (Sealant), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.

[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.

[Applications]
· Use to branch in line with and at a 90° angle to a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2Y04-01NS
10-KQ2Y04-02NS
10-KQ2Y06-01NS
10-KQ2Y06-02NS
10-KQ2Y06-03NS
10-KQ2Y07-34NS
10-KQ2Y08-01NS
10-KQ2Y08-02NS
10-KQ2Y08-03NS
10-KQ2Y09-01NS
10-KQ2Y10-01NS
10-KQ2Y10-02NS
10-KQ2Y10-03NS
10-KQ2Y10-04NS
10-KQ2Y12-02NS
10-KQ2Y12-03NS
10-KQ2Y12-04NS
10-KQ2Y16-02NS
10-KQ2Y16-03NS
10-KQ2Y16-04NS
10-KQ2Y23-01NS
10-KQ2Y23-02NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

5.23 €

10 26 giorni 4R1/8

5.39 €

10 26 giorni 4R1/4

5.35 €

10 26 giorni 6R1/8

5.56 €

10 26 giorni 6R1/4

5.89 €

10 26 giorni 6R3/8

6.52 €

10 6 giorni -NPT1/8

5.79 €

10 26 giorni 8R1/8

5.94 €

10 26 giorni 8R1/4

6.23 €

10 26 giorni 8R3/8

7.11 €

10 6 giorni -R1/8

7.65 €

5 26 giorni 10R1/8

7.68 €

5 26 giorni 10R1/4

8.02 €

5 26 giorni 10R3/8

8.52 €

5 26 giorni 10R1/2

9.15 €

5 26 giorni -R1/4

9.18 €

5 26 giorni -R3/8

9.18 €

5 26 giorni -R1/2

14.23 €

5 26 giorni -R1/4

14.24 €

5 26 giorni -R3/8

14.44 €

5 26 giorni -R1/2

5.23 €

10 26 giorni -R1/8

5.39 €

10 26 giorni -R1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Giunto a T di servizio Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore Bianco Specifiche Con sigillante Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico