Codice articolo del costruttore: 10-KQ2D04-M5N
Marca: SMC
Prezzo: 6.85 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Connection screw: 5×0.8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-KQ2D04-M5N
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto delta | Connection Type | M |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco | Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta |
Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Si trova sulla pagina di Male Delta Union 10-KQ2D (Gasket Seal), One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KQ2D04-M5N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KQ2D04-M5N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2D04-M6N |
10-KQ2D06-M5N |
10-KQ2D06-M6N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 10 | 26 giorni | 4 | 6×1.0 | ||
7.40 € | 10 | 26 giorni | 6 | 5×0.8 | ||
7.61 € | 10 | 26 giorni | 6 | 6×1.0 |