Plug-In Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting (10-KQ2U08-99A)

Plug-In Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting 10-KQ2U08-99A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10-KQ2U08-99A

Marca: SMC

Prezzo: 6.47

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.E.1 tubo applicabile: 8 φ

Applicable Fitting Size (mm): 8


(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-KQ2U08-99A

Codice componente
10-KQ2U08-99A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

6.47 €

10 26 giorni 88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Attacchi, riduttori Raccordi con diramazioni, a Y Connection Type Collegamento asta Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Si trova sulla pagina di Plug-In Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KQ2U08-99A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KQ2U08-99A.

Tipologia prodotto

Codice componente
10-KQ2U04-99A
10-KQ2U06-99A
10-KQ2U10-99A
10-KQ2U12-99A
10-KQ2U16-99A
10-KQ2U23-99A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.68 €

10 26 giorni 44

4.85 €

10 26 giorni 66

9.97 €

5 26 giorni 1010

11.53 €

5 26 giorni -12

14.48 €

1 26 giorni -16

5.16 €

10 26 giorni -3.2

Supporto tecnico