Tappo 10-KQP, attacco a innesto rapido

Tappo 10-KQP, attacco a innesto rapido
One-touch fitting that enables one-touch insertion and removal.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Fluid: Water, air.
[Applications]
· Use to plug unused one-touch fittings.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Plug Fitting

Plug 10-KQP: related images

Plug (10-KQP) external appearance

Plug 10-KQP: related images

Plug (10-KQP) dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Applicable pipe fitting size
ød
Model øD L A Weight
g
ø3.2 10-KQP-23 5 31.5 18.2 1
ø4 10-KQP-04 6 32 18.7 1
ø6 10-KQP-06 8 35 21.7 1
ø8 10-KQP-08 10 39 24.8 2
ø10 10-KQP-10 12 43 27.4 3.5
ø12 10-KQP-12 14 45.5 28.5 5
ø16 10-KQP-16 20.9 47 26.4 8
Codice componente
10-KQP-04
10-KQP-06
10-KQP-08
10-KQP-10
10-KQP-12
10-KQP-16
10-KQP-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Fitting Size (mm)

2.03 €

10 98 giorni 4

2.03 €

10 26 giorni 6

2.11 €

10 26 giorni 8

2.44 €

5 26 giorni 10

2.44 €

5 26 giorni 12

2.44 €

5 4 giorni 16

2.23 €

10 6 giorni 3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo / Tappo Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Altri profili Spina
Colore pulsante di rilascio Bianco

Supporto tecnico