Codice articolo del costruttore: 10-KQ2N06-02NS
Marca: SMC
Prezzo: 6.11 €
Tempi di consegna: 26 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 6 φ
Applicable Fitting Size (mm): 6
Connection screw: 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-KQ2N06-02NS
Codice componente
|
---|
10-KQ2N06-02NS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11 € | 10 | 26 giorni | 6 | 6 | 1/4 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Altri profili | Adattatore | Connection Type | R | Colore | Bianco |
Specifiche | Con sigillante | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Si trova sulla pagina di Adapter 10-KQ2N (Sealant) One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KQ2N06-02NS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KQ2N06-02NS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2N04-01NS |
10-KQ2N06-01NS |
10-KQ2N08-02NS |
10-KQ2N08-03NS |
10-KQ2N10-03NS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 10 | 26 giorni | 4 | 4 | 1/8 | ||
5.73 € | 10 | 26 giorni | 6 | 6 | 1/8 | ||
6.35 € | 10 | 26 giorni | 8 | 8 | 1/4 | ||
6.60 € | 10 | 26 giorni | 8 | 8 | 3/8 | ||
6.89 € | 1 | 26 giorni | - | 10 | 3/8 |