Codice articolo del costruttore: KPH08-02
Marca: SMC
Prezzo: 5.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 8 φ
Connection screw: 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPH08-02
Male Connector KPH outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (width across flats) | L | *A | M | Effective area mm2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||
4 | 1/8 | KPH04-01 | 12 | 24.4 | 20.5 | 17 | 4 | 4 | 3 |
1/4 | KPH04-02 | 14 | 18.5 | 4 | |||||
6 | 1/8 | KPH06-01 | 24.9 | 21 | 18.5 | 10 | 10 | 4 | |
8 | 1/8 | KPH08-01 | 17 | 31.3 | 27.5 | 20.5 | 26 | 18 | 6 |
1/4 | KPH08-02 | 29.3 | 23.5 | 7 | |||||
10 | 1/4 | KPH10-02 | 19 | 36.5 | 31 | 23 | 41 | 29 | 10 |
3/8 | KPH10-03 | 32 | 26 | 11 | |||||
12 | 3/8 | KPH12-03 | 22 | 33 | 27 | 24 | 58 | 46 | 12 |
1/2 | KPH12-04 | 33.5 | 26 | 13 |
*Reference dimensions after screwing in R thread
Tube materials | PFA, polyolefin soft polyolefin, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Note 1: FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Note 2: Because polyurethane is a soft material, the tube may break when inserting. Hold the tube at its base and insert securely so that it reaches the back.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air, nitrogen gas, water, deionized water (pure water) Note 2: |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 3: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa {10 Torr} |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -20°C to 80°C |
Thread | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Note 1: See the "Particle emissions grade classifications" below.
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 3: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure" below.
Note 4: It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Particle emissions grade classifications graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
Clean One-Touch Fitting For Blowing KP Series model indication method
Clean One-Touch Fitting For Blowing KP Series structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | PP |
2 | Stud | PP |
3 | Chuck | SUS304 |
4 | Guide | SUS304 |
5 | Release button | PP (Color: light green) |
6 | Collet | PP |
7 | Stopper | SUS304 |
8 | Seal | EPDM (fluorine coating) |
9 | Bumper | EPDM (fluorine coating) |
10 | O-ring | EPDM (fluorine coating) |
11 | Drive bushing | SUS304 |
Codice componente
|
---|
KPH08-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 10 | 4 giorni | 8 | 1/4 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Materiale corpo principale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4301 Equiv. | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, direzione | Semigiunto | Connection Type | R | Colore pulsante di rilascio | Verde chiaro |
Si trova sulla pagina di KPH, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Connettore maschio, Intermedio diritto, il codice articolo è il seguente: KPH08-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPH08-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KPH04-02 |
KPH06-01 |
KPH08-01 |
KPH10-02 |
KPH10-03 |
KPH12-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 10 | 4 giorni | 4 | 1/4 | ||
5.02 € | 10 | 4 giorni | 6 | 1/8 | ||
5.13 € | 10 | 4 giorni | 8 | 1/8 | ||
5.74 € | 5 | 6 giorni | 10 | 1/4 | ||
5.74 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8 | ||
6.48 € | 5 | 7 giorni | - | 3/8 |